ADN4694E

量产

具有2类接收器的3.3 V、100 MBPS、半双工、高速M-LVDS收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多点LVDS收发器(低电压差分信号驱动器和接收器对)
  • 开关速率: 100 Mbps (50 MHz)
  • 支持的总线负载: 30 Ω至55 Ω
  • 2类接收器可供选择
    • 2类(ADN4694E/ADN4695E): 100 mV阈值失调,可提供开路和总线空闲故障安全功能
  • 符合M-LVDS的TIA/EIA-899标准
  • M-LVDS总线上的无毛刺上电/关断
  • 驱动器输出转换时间可控
  • 共模范围: -1 V至+3.4 V,允许在2 V接地噪声下进行通信
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADN4694E
具有2类接收器的3.3 V、100 MBPS、半双工、高速M-LVDS收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADN4696E

M-LVDS半双工评估板(ADN4690E/ADN4691E/ADN4694E/ADN4696E)

产品详情

EVAL-ADN469xEHDEBZ支持轻松而快速地评估半双工M-LVDS收发器(ADN4690E、ADN4691E、ADN4694E、ADN4696E)。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 螺丝端子板可以方便地连接电源和地,SMB插孔连接器则支持高速逻辑和M-LVDS总线信号。

该评估板针具有适合ADN469xE系列半双工M-LVDS收发器的8引脚SOIC封装。 .


EVAL-ADN4696E
M-LVDS半双工评估板(ADN4690E/ADN4691E/ADN4694E/ADN4696E)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4694E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览