ADN4691E
ADN4691E
量产具有1类接收器的3.3 V、200 MBPS、半双工、高速M-LVDS收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 符合M-LVDS的TIA/EIA-899标准
- 转换速率:200 Mbps (100 MHz)
- 1类接收器
- 半双工
- M-LVDS总线上的无毛刺上电/关断
- 驱动器输出转换时间可控
- 总线引脚提供增强ESD保护
-- ±15 kV HBM(人体模型)
-- ±10 kV IEC 61000-4-2,气隙放电
-- ±8 kV IEC 61000-4-2,接触放电 - 共模范围:-1 V至+3.4V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADN4691E/ADN4693E/ADN4696E/ADN4697E都是多点低电压差分信号(M-LVDS)收发器(驱动器和接收器对),工作速率最高可达200 Mbps (100 MHz)。接收器可在-1 V至+3.4 V的共模电压范围内利用低至50 mV的差分输入检测总线状态。总线引脚上提供最高可达±15 kV的ESD保护。这些器件遵循M-LVDS的TIA/EIA-899标准,为TIA/EIA-644 LVDS器件添加了额外的多点能力。
ADN4691E/ADN4693E都是具有25 mV迟滞的1类接收器,因此缓慢变化的信号或输入损耗不至于引起输出振荡。ADN4696E/ADN4697E都是具有失调阈值的2类接收器,可在总线处于空闲状态(总线空闲故障安全)或输入端断开(开路故障安全)时保证输出状态。
这些器件提供8引脚SOIC封装的半双工配置(ADN4691E/ADN4696E)或14引脚SOIC封装的全双工配置(ADN4693E/ADN4697E)。
应用
- 背板和电缆多点数据传输
- 多点时钟分配
- 低功耗、高速替代器件,可缩短RS-485链路
- 联网和无线基站基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
视频 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4691EBRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADN4691EBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 16, 2015 - 15_0129 Metal Mask Edits to ADN469XE Family of Devices. |
||
ADN4691EBRZ | 量产 | |
ADN4691EBRZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4691E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论