ADN4666
ADN4666
量产3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路接收器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 接收器输入引脚提供±8 kV ESD IEC 61000-4-2接触放电保护
- 转换速率:400 Mbps (200 MHz)
- 通道间偏斜:100 ps(典型值)
- 差分偏斜:100 ps(典型值)
- 传播延迟:3.3 ns(最大值)
- 3.3 V 电源
- 关断时为高阻抗输出
- 欲了解更多特性,请参考数据手册。
ADN4666是一款四通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。
该器件接受低压(典型值350 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。
ADN4666还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN),用来控制所有四个接收器。这些输入可禁用接收器,将输出切换至高阻抗状态。因此,一个或多个ADN4666器件的输出可以多路复用,将静态功耗降至典型值10 mW。
ADN4666及其配套驱动器ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。
应用
- 点对点数据传输
- 多分支总线
- 时钟分配网络
- 背板接收器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4666ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADN4666ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADN4666ARZ | 16-Lead SOIC | ||
ADN4666ARZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADN4666 IBIS Model 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4666的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论