ADN4665

量产

3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 转换速率:400 Mbps (200 MHz)
  • 差分偏斜:100 ps(典型值)
  • 差分偏斜:400 ps(最大值)
  • 传播延迟:2 ns(最大值)
  • 3.3 V电源
  • 差分信号:±350 mV
  • 低功耗:13 mW(典型值)
  • 与现有5 V LVDS接收器兼容
  • 关断时为高阻抗LVDS输出
  • 符合TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADN4665
3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADN4665 IBIS Model 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4665的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览