ADMP401
过期全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
Viewing:
产品详情
- 4.72 mm × 3.76 mm × 1.00 mm 表贴封装
- 高信噪比(SNR):62 dBA
- 灵敏度:-42 dBV
- 平坦的频率响应:100 Hz至15 kHz
- 低功耗:<250 μA
- 单端模拟输出
- 高电源抑制比(PSRR):70 dBV
- 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
- 符合RoHS/WEEE标准
ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP401产品页面。
ADMP401是一款高质量、低成本、低功耗、模拟输出、底部收音式全向MEMS麦克风。它由一个MEMS麦克风元件、一个阻抗转换器和一个输出放大器组成。它具有出色的灵敏度特性,堪称近场和远场应用的绝佳选择。ADMP401具有高信噪比(SNR)和平坦的宽带频率响应,能够呈现高度清晰的自然声音。低功耗特性可延长便携式应用的电池使用时间。内置微粒过滤器可提高该器件的可靠性。ADMP401符合TIA-920标准:电信电话终端设备宽带数字有线电话的传输要求。
ADMP401采用薄型4.72 mm × 3.76 mm × 1.0 mm表贴封装,支持回流焊,同时灵敏度不下降。ADMP401不含卤素。
应用
- 智能电话和功能电话
- 数码摄像机
- 蓝牙耳机
- 可视电话
- 电话会议系统
参考资料
用户手册 2
应用笔记 7
停产数据手册 1
视频 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
SigmaDSP音频处理器 2 | ||
ADAU1761 | 量产 | 集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器 |
ADAU1781 | 过期 | SigmaDSP低噪声立体声音频编解码器,适合便携式应用 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4075-2 | 量产 | 低功耗、超低噪声放大器 |
麦克风前置放大器音频接口 2 | ||
SSM2166 | 量产 | 具有可变压缩特性和噪声门的完整麦克风调理器 |
SSM2167 | 量产 | 低电压麦克风前置放大器,具有可变压缩特性和噪声门 |
音频编解码器 4 | ||
ADAU1381 | 过期 | 低噪声立体声编解码器,增强录音和回放处理 |
ADAU1373 | 过期 | 具有扬声器和耳机放大器的低功耗编解码器 |
SSM2603 | 量产 | 低功耗音频编解码器 |
ADAU1361 | 量产 | 集成PLL的立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器 |