SSM2166
量产具有可变压缩特性和噪声门的完整麦克风调理器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完整的麦克风调理器,
采用14引脚封装 - 5 V单电源供电
- 可调噪声门阈值
- 压缩比由外部电阻设置
- 自动限幅特性,防止ADC过载
- 可调释放时间
- 低噪声、低失真
- 关断特性
- ±1 dB带宽:20 kHz
SSM2166是一款完整、灵活的集成解决方案,用于调理计算机音频系统中的麦克风输入。 在改善通信和公共广播系统的声音清晰度方面,它同样表现出色。 增益由一个低噪声、电压控制放大器(VCA)提供,并可通过控制环路进行动态调整,以维持设定的压缩特性。 压缩比由单个电阻设置,可相对于用户定义的旋转点在1:1至15:1以上的范围内变化;高于旋转点的信号会受到限制,以防止过载并消除爆音。 当压缩比设置为1:1时,SSM2166可通过编程将固定增益设置为最高20 dB;在其它压缩比设置情况下,还要再加上可变增益。 输入缓冲器的前端增益也可以配置为0 dB至20 dB。 向下扩展器(噪声门)可防止放大噪声或“嗡嗡”声, 从而在数字化处理之前获得较佳信号电平,这样数字域中便无需额外增益或衰减处理,因而不会增加噪声或影响语音识别算法的精度。 压缩比和时间常数由外部设定。 VCA增益、旋转点和噪声门调整引脚使该解决方案具有高度的灵活性。
SSM2166是计算机系统所用音频编解码器的理想配套产品。 该器件采用14引脚SOIC封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
SSM2166SZ | 14-Lead SOIC | ||
SSM2166SZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
SSM2166SZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
SSM2166SZ | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL7 | 量产 | |
11月 13, 2013 - 13_0265 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 8L and 14L SOICN Packages |
||
SSM2166SZ | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
SSM2166SZ | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL7 | 量产 | |
3月 25, 2009 - 08_0152 SSM2166, New Design and Conversion to new wafer fabrication process |
||
SSM2166SZ | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL | 量产 | |
SSM2166SZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2166的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论