eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

SSM2167

量产

低电压麦克风前置放大器,具有可变压缩特性和噪声门

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的麦克风调理器,采用10引脚封装
  • 3 V单电源供电
  • 低关断电流:小于2 μA
  • 可调噪声门阈值
  • 可调压缩比
  • 自动限幅特性,防止ADC过载
  • 低噪声、低失真:0.2% THD + N
  • 带宽:20 kHz
SSM2167
低电压麦克风前置放大器,具有可变压缩特性和噪声门
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-SSM2167

SSM2167 评估板

产品详情

应用笔记AN-583对如何设置评估板以及如何利用它来评估SSM2167做了基本说明。 该文档仅为补充资料,其中多处引用了产品数据手册中的图表。 欲查看SSM2167的最新数据手册,请访问ADI公司网站。

EVAL-SSM2167
SSM2167 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2167的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览