ADAU1381

过期

低噪声立体声编解码器,增强录音和回放处理

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置音频引擎,用于音频处理
    降风噪滤波器
    增强立体声采集(ESC)
    双频段自动电平控制(ALC)
    6频段均衡器,内置陷波滤波器
  • 24位立体声音频ADC和DAC
  • 400 mW扬声器放大器(8 Ω负载)
  • 立体声数字麦克风输入脉冲密度调制(PDM)
  • PLL支持一定输入时钟频率范围
  • 立体声线路输出
  • 立体声伪差分麦克风输入

ADAU1381
低噪声立体声编解码器,增强录音和回放处理
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 6
ADMP421 过期 iMEMS®全向麦克风,具有底部端口和数字输出
ADMP521 过期 具有底部收音孔和PDM数字输出的超低噪声麦克风
ADMP401 过期 全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
ADMP404 过期 全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADAU1381

ADAU1381评估板

产品详情

通过该评估板,可访问ADAU1781上的所有模拟和数字I/O。 SigmaDSP受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接与电路板接口。 该评估板通过USB总线或3.8 V至6 V单电源供电,可根据评估板的要求进行稳压。 PC板采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。 该板内置片上麦克风和扬声器以及用于外部麦克风和扬声器的连接器。 主时钟由外部提供,或通过片上12.288 MHz有源振荡器提供。

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


EVAL-ADAU1381
ADAU1381评估板
EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览