SSM2603
量产低功耗音频编解码器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 24位立体声模数和数模转换器
- DAC SNR:100 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
- ADC SNR: 90 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
- 高效耳机放大器
- 立体声线路输入和单声道麦克风输入
- Linux 驱动
- 低功耗
7 mW立体声回放(1.8 V/1.5 V电源)
14 mW录音和回放(1.8 V/1.5 V电源) - 低电源电压
模拟:1.8 V至3.6 V
数字内核:1.5 V至3.6 V
数字I/O:1.8 V至3.6 V - 欲了解更多特性,请参考数据手册。
SSM2603是一款低功耗、高质量立体声音频编解码器,配有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个单声道麦克风输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。
SSM2603可以作为主设备或从设备工作。它支持各种主时钟频率,包括:用于USB设备的12 MHz或24 MHz;标准256 fS或384 fS速率,例如12.288 MHz和24.576 MHz;以及许多常用音频采样速率,例如96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、24 kHz、22.05 kHz、16 kHz、12 kHz、11.025 kHz和8 kHz。
SSM2603的模拟电路可以采用低至1.8 V的电源供电,数字电路可以采用低至1.5 V的电源供电。所有电源的最大电源电压均为3.6 V。
SSM2602提供软件可编程立体声输出选项,因而用户能够实现许多应用。音量控制功能可在较大的增益控制范围内控制音频信号。
SSM2603的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用28引脚、5 mm × 5 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
- 移动电话
- MP3 播放器
- 便携式游戏机
- 便携式电子设备
- 教育玩具
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
SSM2603CPZ-REEL | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
SSM2603CPZ-REEL7 | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
SSM2603CPZ-REEL | 量产 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
SSM2603CPZ-REEL | 量产 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
SSM2603CPZ-REEL | 量产 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 量产 | |
3月 7, 2012 - 10_0241 Conversion of LFCSP package outline from Punch to Sawn of package sizes 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm and a transfer of assembly site. |
||
SSM2603CPZ-REEL | 量产 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2603的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论