ADM8321
推荐新设计使用内置看门狗、低电平有效开漏和高电平有效推挽复位输出的监控电路
- 产品模型
- 4
产品详情
- 27个复位阈值选项
2.5 V至5 V(以100 mV递增) - 4个复位超时选项
1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值) - 4个看门狗超时选项
6.3 ms、102 ms、1.6 s和25.6 s(典型值) - 手动复位输入
- 多个复位输出选项
- 低功耗
- 宽额定温度范围:-40°C至125°C
- 通过汽车应用认证
- 5引脚SOT-23封装
adm8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由手动复位输入引脚连接的外部按钮开关置位。这六款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合。
每款器件均提供27种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1.6 s和25.6 s(典型值)。并非所有的器件选项均可作为标准型号。详情参考订购指南。
ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为10 µA,适用于低功耗、便携式应用。
应用
- 汽车信息娱乐
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM8321WAW30ARJZR7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM8321WAX30ARJZR7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM8321WAY30ARJZR7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADM8321WCY46ARJZR7 | 5-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8321的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论