ADM8316

推荐新设计使用

内置看门狗、手动复位功能和低电平有效推挽复位输出的监控电路

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 27个复位阈值选项
    2.5 V至5 V(以100 mV递增)
  • 4个复位超时选项 1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)
  • 4个看门狗超时选项
    6.3 ms、102 ms、1.6 s和25.6 s(典型值)
  • 手动复位输入
  • 多个复位输出选项
  • 低功耗
  • 宽额定温度范围:-40°C至125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 5引脚SOT-23封装

ADM8316
内置看门狗、手动复位功能和低电平有效推挽复位输出的监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论