eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM809

量产

具有低电平有效推挽输出的微处理器监控电路,采用3引脚SOT-23和SC70封装

产品模型
19
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可在整个温度范围内提供额定性能
  • 低功耗(17 µA)
  • 精密电压监控器:2.5 V、3 V、3.3 V、5 V选项
  • 复位置位低至1 V VCC
  • 上电复位脉冲:140 ms(最小值)
    推挽RESET输出
  • SC70和SOT-23封装

ADM809
具有低电平有效推挽输出的微处理器监控电路,采用3引脚SOT-23和SC70封装
432685980786583972ADM803-ADM809-ADM810-fbl ADM803/ADM809/ADM810 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM6326 量产 超低功耗、3引脚SOT-23微处理器复位电路,低电平有效推挽输出,0.5 mA电源电流
ADM6346 量产 超低功耗、3引脚SOT-23封装微处理器复位电路(低电平有效推挽输出、1 µA电源电流)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览