ADM6326

量产

超低功耗、3引脚SOT-23微处理器复位电路,低电平有效推挽输出,0.5 mA电源电流

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电源电流:1 μA(最大值,ADM6326/ADM6328)
  • 精密监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V供电轨
  • 复位阈值增量范围从2.2 V至4.63 V
  • 内置毛刺抑制功能,不受负向VCC瞬变影响
  • 2种复位输出选项
    推挽复位(ADM6326/ADM6346)
    开漏复位(ADM6328/ADM6348)
  • 最小复位超时:100 ms
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 3引脚SOT-23封装

ADM6326
超低功耗、3引脚SOT-23微处理器复位电路,低电平有效推挽输出,0.5 mA电源电流
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览