ADM6306

推荐新设计使用

Multiple Input Programmable Supervisory ICs

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Adjustable input threshold voltage options: 0.4 V and 1.23 V
  • Pre-trimmed VCC threshold options (ADM6306)
    Increments between 2.5 V and 5 V
  • Temperature range: −40°C to +125°C
  • 5-lead SOT-23 package
  • Reset output stage: active low, open drain
  • Low power consumption: 5 μA typical
  • Power supply glitch immunity
  • Manual reset input (ADM6306)
  • 4 factory programmed reset timeout delays 1 ms, 20 ms, 140 ms, and
    1.12 sec (minimum)
ADM6306
Multiple Input Programmable Supervisory ICs
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览