ADM6305

推荐新设计使用

多输入可编程监控器IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调输入阈值电压选项:0.4 V和1.23 V
  • 预调整的 VCC 阈值选项(ADM6306)
    2.5 V至5 V的增量
  • 手动复位输入(ADM6306)
  • 4个工厂编程的复位超时延迟:
    1 ms、20 ms、140 ms和1.12 s(最小值)
  • 复位输出级:低电平有效、开漏
  • 低功耗:5 μA(典型值)
  • 电源毛刺抑制
  • 5 引脚SOT-23封装
  • 温度范围:−40°C至+125°C

ADM6305
多输入可编程监控器IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览