ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADM4073
量产低成本、电压输出、高端电流检测放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低成本、紧凑型电流检测解决方案
- 提供三种增益版本:
+20V/V (ADM4073T)
+50V/V (ADM4073F)
+100V/V (ADM4073H) - 满量程精度:±1.0°
- 电源电流:500 µA
- 宽带宽:1.8 MHz
- 工作电压范围:+3 V至+28 V
- 宽共模电压范围:+2 V至+28 V,独立于电源电压
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 提供6引脚SOT-23封装
- 与MAX4073引脚兼容
ADM4073是一款低成本、高端电流检测放大器,提供电压输出,而不需要增益设置电阻。因此,它是小型便携式应用的理想选择,例如:蜂窝电话、笔记本电脑、PDA以及其它电流监控极为重要的应用系统。高端电流监控确保接地路径不中断,使得该器件特别适合可充电的电池供电系统;1.8 MHz宽带宽则使它适合用在电池充电器控制环路内部。输入共模范围为+2 V至+28 V,与电源电压无关。
通过可选外部检测电阻和三个增益选项可设置满量程电流读数。ADM4073是一款高度集成的简单、紧凑型电流检测解决方案。
ADM4073采用+3 V至+28 V单电源供电,仅耗用0.5 mA的电源电流。该器件的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车应用温度范围,采用6引脚SOT-23封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM4073FWRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM4073HWRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM4073TWRJZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM4073FWRJZ-REEL7 | 量产 | |
ADM4073HWRJZ-REEL7 | 量产 | |
ADM4073TWRJZ-REEL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADM4073FWRJZ-REEL7 | 量产 | |
ADM4073HWRJZ-REEL7 | 量产 | |
ADM4073TWRJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM4073的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论