ADM3260

量产

集成 DC-DC 转换器、支持热插拔的双通道 I2C隔离器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • isoPower的隔离式DC/DC转换器
    • 3.15 V或5.25 V调节输出
    • 输出功率:最高150 mW
    • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/<
  • iCoupler的I2C数字隔离器
    • 双向I2C通信
    • 3.0 V至5.5 V电源/逻辑电平
    • 开漏接口
    • 适合热插拔应用
    • 30 mA吸电流能力
    • 1000 kHz工作频率
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
  • 工作温度最高可达: 105℃
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册



ADM3260
集成 DC-DC 转换器、支持热插拔的双通道 I2C隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADM3260

ADM3260 评估板

产品详情

该用户指南提供有关EVAL-ADM3260EBZ评估板的信息。 该评估板提供所有必需的支持电路,让用户可以评估集成DC/DC转换器的热插拔双通道I2C隔离器ADM3260。


ADM3260数据手册提供了更多信息,在使用EVAL-ADM3260EBZ评估板时应加以参考。


ADM3260集成的隔离式DC/DC转换器基于 isoPower 技术,采用高频开关元件通过变压器传输电力。 布局时应特别小心,必须符合辐射标准。 如需电路板布局建议,请参考 AN-0971应用笔记


特性

  • ADM3260全功能评估套件
  • 提供螺丝端子,便于轻松连接
  • 提供多个测试点,以便轻松访问节点
  • 利用旋钮可调节隔离式DC/DC输出电压
  • 具有特殊布局,较大程度降低电磁干扰(EMI)



EVAL-ADM3260
ADM3260 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论