ADM2795E
ADM2795E
量产具有 4 级 EMC 和全面 ±42 V 保护的可靠 5 kV RMS 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 5 kV rms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
- RS-485 总线引脚上具有 ±42 V 交流/直流峰值故障保护
- RS-485 A、B 总线引脚上具有经过认证的 4 级 EMC 保护
- IEC 61000-4-5 浪涌保护 (±4 kV)
- IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT) 保护 (±2 kV)
- IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
- ±8 kV 接触放电
- ±15 kV 空气放电
- IEC 61000-4-6 传导射频 (RF) 抗扰度 (10 V/m rms)
- 经过认证的 IEC 61000-4-x 跨隔离栅抗扰度
- IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 EFT、IEC 61000-4-5 浪涌、IEC 61000-4-6 传导 RF 抗扰度、IEC 61000-4-3 辐射抗扰度、IEC 61000-4-8 磁场抗扰度
- RS-485 A、B 引脚人体模型 (HBM) ESD 保护:>±30 kV
- 安全和监管审批(申请中)
- CSA 元件验收通知 5A、DIN V VDE V 0884-10、UL 1577, CQC11-471543-2012
- TIA/EIA RS-485/RS-422 接口适合全供电范围
- VDD2 工作电压 3 V 至 5.5 V
- 使用 VDD1 逻辑电源时,工作电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
ADM2795E-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC 标准)
- 下载 ADM2795E-EP 数据手册 (pdf)
- 军用温度范围 −55°C 至 +125°C
- 受控制造基线
- 1 个组件/测试场所
- 增强产品变更通知
- 可应请求提供资质数据
- V62/17611 DSCC 图号
ADM2795E 是一款 5 kV rms 信号隔离式 RS-485 收发器,其 RS-485 总线引脚上具有高达 ±42 V 的交流/直流峰值总线过压故障保护。该套件集成了 ADI 公司的 iCoupler® 技术,可将 3 通道隔离器、RS-485 收发器和 IEC 电磁兼容性 (EMC) 瞬态保护组合到单个封装中。ADM2795E 是一款集成了 IEC 61000-4-5 4 级浪涌保护的 RS-485/RS-422 收发器,可以在 RS-485 总线引脚(A 和 B)上实现高达 ±4 kV 保护。该套件在总线引脚上提供 IEC 61000-4-4 4 级 EFT 保护(高达 ±2 kV)和 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护,使得该套件能够承受收发器接口引脚上高达 ±15 kV 的电压而不会引发闩锁效应。此套件具有 ±25 V 的扩展共模输入范围,以提高嘈杂环境中的数据通信可靠性。ADM2795E 能够在宽电源范围内工作,具有 1.7 V 至 5.5 V 的 VDD1 电源范围,可以连接到低电压逻辑电源。ADM2795E 使用 3 V 至 5.5 V 的 VDD2 电源工作时,也完全符合 TIA/EIA RS-485/RS-422 标准。该套件完全适合 −40°C 至 +125°C 的扩展工作温度范围,并且可采用 16 引脚宽体 SOIC 封装。
应用
- 采暖、通风和空调 (HVAC) 网络
- 工业现场总线
- 楼宇自动化
- 公共设施网络
参考资料
数据手册 3
用户手册 2
应用笔记 2
信息 1
安全和法规认证 1
视频 4
3rd Party Solutions 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2795EARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2795EARWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2795EBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2795EBRWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2795ETRWZ-EP | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2795ETRWZ-EP-R7 | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm2795e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论