ADM2491E

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADM2491E
推荐新设计使用5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、ESD保护、全/半双工RS-485收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 隔离的RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工模式
- 在RS-485输入/输出引脚上提供±8 kV ESD保护功能
- 数据速率:16 Mbps
- 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482:1987(E)标准
- 适用的工作电压:5 V或3.3 V(VDD1 )
- 高共模瞬态抑制:>25 kV/µs
- 接收器具有开路、故障安全设计
- 总线上拥有32个节点
- 热关断保护
- 安全与管理认证
- UL认证:隔离电压5000V rms/min,符合UL 1577
- VDE符合证书
- DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
- 加强绝缘,VIORM= 849 V峰值
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM2491E是一款隔离的数据收发器,具有±8 kV ESD保护功能,适合多点传输线路的高速半双工或全双工通信。对于半双工工作,发送器输出与接收器输入共用相同的传输线路。发送器输出引脚Y与接收器输入引脚A在外部连接,发送器输出引脚Z与接收器输入引脚B在外部连接。
ADM2491E针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482: 1987(E)标准。这款器件采用ADI公司的iCoupler®技术,在单芯片内集成了三通道隔离器、三态差分线路驱动器以及差分输入接收器。
差分收发器输出与接收器输入具有静电放电电路,可为人体模型(HBM)提供±8 kV的保护。ADM2491E的逻辑端采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则需要隔离的5 V电源。
这款器件具有限流和过热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。
ADM2491E采用宽体16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C。
应用
- 隔离式RS-485/RS-422接口
- 工业现场网络
- INTERBUS
- 多点数据传输系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2491EBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2491EBRWZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADM2491EBRWZ | 量产 | |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADM2491EBRWZ | 量产 | |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 19, 2015 - 15_0032 Isolator die for RS-485 and CAN Transceiver Products Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM2491EBRWZ | 量产 | |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADM2491EBRWZ | 量产 | |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM2491EBRWZ | 量产 | |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册