ADM2490E
ADM2490E
量产5 KV信号隔离、高速(16 MBPS)、ESD保护、全双工RS-485收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 隔离全双工RS-485/RS-422收发器
- RS-485 I/O引脚提供±8 kV ESD保护
- 数据速率:16 Mbps
- 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998和ISO 8482:1987(E)标准
- 高共模瞬变抗扰度:>25kV/ μs
- 工作电压(VDD1) :5 V或3 V
- 接收器开路故障安全设计
- 热关断保护
- 安全和法规认证
UL认证:依据UL 1577,1分钟5000 V rms - 符合VDE标准证书
--DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884-10 Part 2):2003-01
--DIN EN 60950 (VDE 0805):2001-12;EN 60950:2000
--VIORM = 848 V峰值 - 工作温度范围:-40°C至105°C
- 16引脚宽体SOIC封装
ADM2490E是一款隔离数据收发器,提供±8 kV ESD保护,适用于多点传输线路的高速、全双工通信。它针对平衡传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA-485-A-1998和ISO 8482:1987(E)标准。该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。
差分发射器输出和接收器输入具有静电放电电路,可提供人体模型(HBM) ±8 kV保护。器件逻辑端可以采用5 V或3 V电源供电,总线端则要求采用隔离5 V电源供电。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。
ADM2490E提供16引脚、宽体SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
--隔离式RS-485/RS-422接口
--工业现场网络
--INTERBUS
--多点数据传输系统
数据手册, Rev. A, 8/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 8
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM2490EBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADM2490EBRWZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
ADM2490EBRWZ | 量产 | |
ADM2490EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADM2490EBRWZ | 量产 | |
ADM2490EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 19, 2015 - 15_0032 Isolator die for RS-485 and CAN Transceiver Products Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
ADM2490EBRWZ | 量产 | |
ADM2490EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADM2490EBRWZ | 量产 | |
ADM2490EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADM2490EBRWZ | 量产 | |
ADM2490EBRWZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm2490e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论