ADM2481

量产

2.5 kV 信号隔离、500 kbps、半双工RS-485收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成电气数据隔离的RS-485收发器
  • 符合ANSI TIA/EIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:500 kbps
  • 限摆率驱动器输出
  • 低功耗工作:2.5 mA(最大值)
  • 工作电压 (VDD1):5 V或3.3 V
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM2481
2.5 kV 信号隔离、500 kbps、半双工RS-485收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM2461E 推荐用于新设计 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工 RS-485 接口收发器,具有 ±15 kV IEC ESD
ADM2761E 推荐用于新设计 配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADM2481
ADM2481 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览