ADM1075
ADM1075
最后购买期限集成PMBus接口的-48 V热插拔控制器和数字电源监控器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 恒定的电源折返支持FET SOA保护
- 精确的(<1.0%)电流和电压测量
- 负电源电压的浪涌和故障控制
- 采用内部分流调节器,适合宽输入范围
- 25 mV/50 mV满量程检测电压
- 精调电流限值,因此可使用标准检测电阻
- 软启动浪涌电流限制特性
- UVH和OV引脚精度:1%,UVL引脚精度:1.5%
- PMBus 接口:支持控制、遥测、故障记录功能
- 28引脚TSSOP
- 工作结温(TJ)范围:-40°C至105°C
ADM1075是全功能负电压热插拔控制器,具有恒定的电源折返并支持高精度数字电流电压测量,允许将电路板安全地插入-48 V带电背板或拔出。它能提供精确和鲁棒的限流功能,保护器件免受瞬态和非瞬态短路、过压、欠压状况影响。ADM1075通常在-35 V至-80 V的负电压下工作,由于分流调节的作用,它的抗电压瞬变能力极强。其工作范围由于分流调节器而有所不同,可由10 V电压轨直接供电以减少分流功率损耗(详情参考“为ADM1075供电”部分)。
某些型号可提供满量程电流限制(25 mV或50 mV)。使用外部电阻时,最大电流限制由检测电阻、RSENSE和ISET引脚上的输入电压共同设置。这样就能精调跳变电压,进而可以使用标准检测电阻。通过控制外部N沟道FET的栅极驱动,浪涌电流被限制在可编程值以下。内置软启动功能允许利用软启动(SS)引脚上的外部电容控制浪涌电流特性。
更多信息,请参考数据手册。
产品聚焦
- 恒定的电源折返
通过PLIM电阻分压器设置最大FET功率。从而简化保持FET SOA的设计。 - 可调电流限值
电流限值可通过ISET引脚调节,因此可使用标准检测电阻。 - 12位ADC。
精确测量电压、电流、功率。可持续计算能耗。 - PMBus 接口。
PMBus快速模式兼容接口,用于回读状态和数据寄存器,并设置报警和故障限值。 - 记录故障。
锁存状态寄存器提供有用的调试信息,帮助在高可靠性系统中追踪故障。 - 内置软启动。
软启动电容器利用di/dt控制浪涌电流特性。
应用
- 电信与数据通信设备
- 中央交换局
- -48 V分布式电源系统
- 负电源控制
- 高使用率服务器
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 2
技术文章 1
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1075-1ACPZ | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADM1075-1ACPZ-RL7 | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADM1075-1ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADM1075-1ARUZ-RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADM1075-2ACPZ | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADM1075-2ACPZ-RL7 | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADM1075-2ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADM1075-2ARUZ-RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2018 - 16_0235 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADM1075-1ACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADM1075-1ACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADM1075-1ACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADM1075-1ARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ARUZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ARUZ-RL7 | 最后购买期限 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADM1075-1ARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ARUZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ARUZ-RL7 | 最后购买期限 | |
10月 1, 2024 - 24_0070 Obsolescence of ADM1075 and ADM1272 |
||
ADM1075-1ACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-1ARUZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ACPZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ACPZ-RL7 | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ARUZ | 最后购买期限 | |
ADM1075-2ARUZ-RL7 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
Hot Swap Controller Simulation Model Rev. 6
打开工具