ADLT2852S
ADLT2852S
推荐新设计使用3.3 V、20 Mbps RS485/RS422收发器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 3.3 V 电源电压
- 20 Mbps 最大数据速率
- 不会对高达 ±15 kV 的 HBM 造成损坏或闩锁
- 在完整共模范围内有保证的故障安全接收器操作
- 限流驱动器和热关断
- 上电和掉电无毛刺驱动器输出
- 低工作电流:接收模式下为 370 μA(典型值)
- 与 TIA/EIA-485-A 规格兼容
- 采用 14 引脚 SOIC_N 封装
商业空间特性
- 支持航空航天应用
- 晶圆扩散批次具有可追溯性
- 辐射批次验收测试:TID
- 辐射基准
- 单粒子锁定
ADLT2852S-CSL是一款低功耗、20 Mbps RS485/RS422收发器,采用3.3 V电源供电。该接收器具有故障保护特性,在浮动或短路输入条件下保证高输出状态。
当禁用或移除电源时,驱动器在整个共模范围内保持高输出阻抗。所有输出限流和热关断可防止总线竞争或故障导致功耗过大。增强静电放电(ESD)保护使该器件可承受收发器接口引脚上高达±15 kV的人体模型(HBM)放电,而不会发生闩锁或损坏。
ADLT2852S-CSL的额定温度范围为-55°C至+125°C。如需了解更多应用和技术信息,请参阅商业太空产品计划 手册和 LTC2852 数据手册。
应用
- 近地轨道(LEO)空间有效载荷
- 低功耗RS485/RS422收发器
- 电平转换器
- 背板收发器
参考资料
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADLT2852MPS-CSL | SOIC 150 MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
ADLT2852MPS-CSL | 量产 | |
2月 7, 2024 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
ADLT2852MPS-CSL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADLT2852S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论