LTC2852
LTC2852
量产3.3V 20Mbps RS485/RS422 收发器
- 产品模型
- 24
Viewing:
产品详情
- 3.3V 电源电压
- 最大数据速率为 20Mbps
- 在高达 ±15kV HBM 条件下未发生损坏或锁断
- 高输入阻抗支持 256 个节点 (C、I 等级)
- 可在高達 125ºC 工作 (H 等级)
- 在整个共模范围内得到保证的故障保险接收器操作
- 电流限制的驱动器和热停机功能
- 延迟微功率停机:5μA 最大值 (C、I 等级)
- 上电 / 断电无干扰驱动器输出
- 低工作电流:在接收模式中为 370μA (典型值)
- 与 TIA/EIA-485-A 规范兼容
- 采用 8 引脚和 10 引脚 3mm x 3mm DFN、8 引脚和 10 引脚 MSOP、以及 8 引脚和 14 引脚 SO 封装
LTC®2850、LTC2851 和 LTC2852 是低功率、20Mbps RS485/ RS422 收发器,采用 3.3V 工作电源。接收器具有一个 1/8 单位负载以支持每根总线多达 256 个节点(C、I 等级),并具有一个故障保险功能以在输入浮置或短路的条件下保证高输出状态。
当被停用或电源被拿掉时,驱动器可在整个共模范围内保持高输出阻抗。通过对所有的输出进行电流限制并利用热停机功能,可避免发生因总线争用或故障所导致的功耗过大情况。
增强型 ESD 保护使得这些器件能够在收发器接口上承受高达 ±15kV (人体模型) 的电压,而不会发生锁断或受损现象。
Applications
- 低功率RS485/RS422收发器
- 电平变换器
- 背板收发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC2852CMS#PBF | 量产 | |
LTC2852CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852HMS#PBF | 量产 | |
LTC2852HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852IMS#PBF | 量产 | |
LTC2852IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852MPMS#PBF | 量产 | |
LTC2852MPMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2852CMS#PBF | 量产 | |
LTC2852CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852HMS#PBF | 量产 | |
LTC2852HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852IMS#PBF | 量产 | |
LTC2852IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852MPMS#PBF | 量产 | |
LTC2852MPMS#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC2852CS#PBF | 量产 | |
LTC2852CS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852HS#PBF | 量产 | |
LTC2852HS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852IS#PBF | 量产 | |
LTC2852IS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852MPS#PBF | 量产 | |
LTC2852MPS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC2852CS#PBF | 量产 | |
LTC2852CS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852HS#PBF | 量产 | |
LTC2852HS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852IS#PBF | 量产 | |
LTC2852IS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852MPS#PBF | 量产 | |
LTC2852MPS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC2852CS#PBF | 量产 | |
LTC2852CS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852HS#PBF | 量产 | |
LTC2852HS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852IS#PBF | 量产 | |
LTC2852IS#TRPBF | 量产 | |
LTC2852MPS#PBF | 量产 | |
LTC2852MPS#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC2852IMS#PBF | 量产 | |
LTC2852IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2852的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论