ADL9006

推荐用于新设计

2 GHz至28 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC低噪声放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • P1dB:2 GHz 到 6 GHz 时为 20 dBm(典型值)
  • PSAT:2 GHz 到 6 GHz 时为 20.5 dBm(典型值)
  • 增益:6 GHz 到 28 GHz 范围内为 15.5 dB(典型值)
  • 噪声指数:2 GHz 到 20 GHz 范围内为 2.5 dB(典型值)
  • OIP3:2 GHz 到 6 GHz 时为 26 dBm(典型值)
  • 电源电压:53 mA 时 5 V
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
    ADL9006CHIPS
  • P1dB:2 GHz 到 14 GHz 时为 19 dBm(典型值)
  • 增益:14 GHz 到 22 GHz 范围内为 15.5 dB(典型值)
  • 噪声指数:2 GHz 至 14 GHz 时为 2.2 dB
  • 输出 IP3 :2 GHz 到 14 GHz 时为 24 dBm(典型值)
  • 电源电压:5 V,总电源电流为 55 mA
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
ADL9006
2 GHz至28 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL9006

ADL9006-EVALZ 评估板

特性和优点

  • 配备散热器的 2 层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADL9006-EVALZ 由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为套件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。ADL9006-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.9 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADL9006-EVALZ 装有适合在 ADL9006 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为了校准电路板走线损耗,在 J5 和 J6 连接器之间提供了直通校准路径 THRU CAL。J5 和 J6 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。可以通过两个 4 引脚接头来获取电源电压、接地电压、栅极控制电压和检波器输出电压。

RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL9006-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。可能可减少电容器数量,但因系统而异。在减少电容器数量时,建议先移除或合并离 ADL9006 最远的最大的电容器。

有关 ADL9006 的完整详细信息,请参阅 ADL9006 数据手册,在使用 ADL9006-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL9006
ADL9006-EVALZ 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL9006的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览