ADL8150
推荐用于新设计GaAs、HBT、MMIC、低相位噪声放大器,6 GHz至14 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- OP1dB:18 dBm(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- PSAT:22 dBm(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- 增益:12 dB(典型值,7 GHz至12 GHz时)
- OIP3:30 dBm(典型值)
- 相位噪声:-172 dBc/Hz(10 kHz失调时)
- 电源电压:5 V (74 mA)
- 6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP
ADL8150是一款自偏置砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、异质结双极性晶体管(HBT)、低相位噪声放大器,工作频率范围为6 GHz至14 GHz。该放大器提供13 dB增益,1 dB增益压缩(P1dB)时19 dBm的输出功率,7 GHz至11 GHz时31.5 dBm的输出三阶交调点(IP3)。此放大器采用5 V电源(VCC)供电,提供76 mA静态集电极电流(ICQ)。
ADL8150还具有内部匹配至50 Ω的输入和输出 (I/O),可轻松集成到多芯片模块(MCMs)中。所有数据均由通过0.025 mm (1 mil)宽和0.31 mm (12 mil)长的两条线焊连接的芯片获取。
应用
- 军事与太空
- 测试仪器仪表
- 通信
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL8150ACHIP | CHIPS OR DIE | ||
ADL8150ACPZN | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
ADL8150ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
ADL8150CHIP-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8150的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论