ADL8142

推荐新设计使用

GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz至31 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声系数:1.6 dB(典型值,27 GHz至31 GHz时)
  • 单正电源(自偏置)
  • 高增益:27 dB(典型值,27 GHz至31 GHz时)
  • 高OIP3:21.5 dBm(典型值,27 GHz至31 GHz时)
  • 符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装
ADL8142
GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz至31 GHz
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL8142

评估 ADL8142 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz 至 32 GHz

特性和优点

  • 4 层、Rogers 4003C 和 Isola Group 370HR 评估板
  • 端接型,2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8142-EVALZ 由用 8 毫米厚的 Rogers 4003C 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,形成 62 毫米的标称厚度。ADL8142-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频回溯都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8142-EVALZ 装有适合在 ADL8142 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅用户手册中的表 1 和图 3。

连接ADL8107-EVALZ 的接地路径和 VDD 引脚需要通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器、GND 和 VDD。​随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松访问 RBIAS 引脚(测试点组件见图 5)。

ADL8142-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL8142-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8142 的完整详细信息,请参阅 ADL8142 数据手册,在使用 ADL8142-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8142
评估 ADL8142 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,23 GHz 至 32 GHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8142的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览