官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADL5906
推荐用于新设计10 MHz 至 10 GHz 67 dB TruPwr™ 检波器
- 产品模型
- 3
产品详情
ADL5906是真均方根响应功率检波器,采用单端50 Ω源驱动时具有67 dB测量范围。易于使用的输入使该器件具有丰富的频率,无需巴伦或其他形式的外部输入调谐即可在最高10 GHz频率下工作。
ADL5906为需要进行精确信号功率均方根值测量的各种高频系统提供了解决方案。工作频率范围为10 MHz至10 GHz,可接受的输入信号范围为−65 dBm至+8 dBm,支持各种波峰因素和带宽,如GSM-EDGE、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX和基于OFDM的LTE载波。此外,该器件在电路板的−55°C至+125°C温度范围内具有温度稳定性,是各种通信、军事、工业和仪器仪表应用的理想选择。
作为功率测量器件使用时,将VRMS与VSET相连。然后,输出便与输入均方根值的对数成比例。换言之,读数以分贝值直接呈现,每到十倍调整至1.1 V,或者55 mV/dB;安排其他斜率很容易。在控制器模式下,施加于VSET的电压决定输入端消除设定点偏差所需的功率水平。输出缓冲器可提供高负载电流。
该器件采用5 V单电源供电,仅需几个电容即可方便地使用,并且能够以单端驱动,或使用巴伦以差分输入驱动。在PWDN引脚上施加逻辑高电平即可关断ADL5906,并使其具有250 µA的低休眠电流。25ºC时,在约1.4 µs内便可上电至68 mA的标称工作电流。
ADL5906采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,与ADL5902 和 AD8363 TruPwr™均方根值检波器引脚兼容。这一特性使得设计人员能够为不同动态范围的设计创建单一的电路。同时提供完全填充并符合RoHS标准的评估板。
应用
- 功率放大器线性化/控制环路
- 发射机信号强度指示(TSSI)
- RF仪器仪表
参考资料
产品选型指南 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5906ACPZN-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
ADL5906ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
ADL5906SCPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
ADL5906ACPZN-R2 | 量产 | |
ADL5906ACPZN-R7 | 量产 | |
ADL5906SCPZN-R7 | 量产 | |
6月 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
ADL5906ACPZN-R2 | 量产 | |
ADL5906ACPZN-R7 | 量产 | |
ADL5906SCPZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5906的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论