ADL5566
推荐用于新设计4.5 GHz 超高动态范围双通道差分放大器
产品详情
- −3 dB带宽:4.5 GHz (AV = 16 dB)
- 固定16 dB增益
- 通道间增益误差:0.1 dB(100 MHz时)
- 通道间相位误差:0.06 (100 MHz)
- 差分或单端输入转差分输出
- I/O直流耦合或交流耦合
- 低噪声输入级:1.3 nV/√Hz RTI (AV = 16 dB)
- 低宽带失真(AV = 16 dB),电源电压 = 5 V
- 10 MHz:-103 dBc (HD2)、-107 dBc (HD3)
- 100 MHz:-95 dBc (HD2)、-100 dBc (HD3)
- 200 MHz:-94.5 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
- 500 MHz:-83 dBc (HD2)、-64 dBc (HD3)
- IMD3:-95 dBc(200 MHz中心频率)
- 保持低单端失真性能输出达500 MHz
- 压摆率:16 V/ns
- 保持低至1.2 V VCOM的失真性能
- 使用外部电阻可降低固定16 dB增益
- 快速建立和过驱恢复:2.5 ns
- 单电源供电:2.8 V至5.2 V
- 关断
- 低直流功耗:462 mW(3.3 V电源)
ADL5566是一款针对中频和直流应用而优化的高性能双通道差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供1.3 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5566非常适合用于高性能、零中频/复合中频接收器设计。此外,该器件针对单端输入驱动应用具有出色的低失真特性。
ADL5566的增益为16 dB。对于单端输入配置,增益降低为14 dB。每个放大器各使用两个外部串联电阻可扩展放大器的增益灵活性,并允许差分输入选择0 dB至16 dB范围内的任意增益;允许单端输入选择0 dB至14 dB范围内的任意增益。此外,输出(VOCM)电平低至1.2 V时,该器件可保持低失真性能,在最高2 V p-p的交流电平下,提供额外的CMOS ADC驱动能力。
采用3.3 V电源供电时,ADL5566的静态电流典型值为每个放大器70 mA。禁用时,每个放大器功耗小于3.5 mA,且100 MHz时的输入至输出隔离为−25 dB。
该器件针对宽带、低失真和噪声性能优化,使其具备了无杂散动态范围(SFDR)性能。这些特性加上可调增益能力,使该器件成为驱动多种ADC、混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元分立器件的放大器选择。
ADL5566采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 差分ADC驱动器
- 单端至差分转换
- RF/IF增益模块
- SAW滤波器接口
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具