ADL5243

最后购买期限

100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作频率:100 MHz至4000 MHz
  • 数字控制VGA,配有串行和并行接口
  • 6位、0.5 dB数字步进衰减器
  • 增益控制范围:31.5 dB;步长精度:±0.25 dB
  • 增益模块、DSA或¼ W驱动器放大器都可以为第一位
  • 配套的ADL5240集成一个增益模块和DSA
  • 增益模块放大器1
    增益:19.2 dB(2140 MHz)
    OIP3:40.2 dBm(2140 MHz)
    P1dB:19.8 dBm(2140 MHz)
    噪声系数:2.9 dB (2140 MHz)
  • ¼ W驱动器放大器2
    增益:14.2 dB (2140 MHz)
    OIP3:41.1 dBm(2140 MHz)
    P1dB:26.0 dBm(2140 MHz)
    噪声系数:3.7 dB (2140 MHz)
  • 低静态电流:175 mA
ADL5243
100 MHz 至4000 MHz RF/IF数字控制VGA
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5243

ADL5243评估板

产品详情

ADL5243-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时需使用5 V/200 mA电源。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com下载。DSA和放大器可分别偏置至标记为VCC1、VCC2、VDD和GND的线夹引线,并可使用R1、R2和R11连接至VDD层。ADL5243-EVALZ可通过AMP1驱动DSA驱动AMP2并使用可用电阻和电容焊盘进行配置。

EVAL-ADL5243
ADL5243评估板

最新评论

近期浏览