ADHV4702-1

推荐新设计使用

24 V 至 220 V 精密运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作电压范围
    • 双电源:±12 V 至 ±110 V
    • 不对称电源供电:24 V 至 220 V
  • 宽输入共模电压范围:轨道 3 V
  • 高共模抑制比:160 dB(典型值)
  • 高 AOL:170 dB(典型值)
  • 高压摆率
    • 74 V/μs(典型值)
    • 24 V/μs 典型值,带外部输入钳位二极管
  • 低输入偏置电流:2 pA(最大值)
  • 低输入失调电压:最大值 1 mV
  • 低输入失调电压漂移:最大值 2μV/°C
  • 低输入电压噪声:10 kHz 时为 8 nV/√Hz(典型值)
  • 宽小信号带宽:10 MHz(典型值)
  • 电阻可调静态电流:0.6 mA 至 3 mA (VS = ±110 V)
  • 单位增益稳定
  • 热监控
  • 小尺寸:12 引脚 7 mm × 7 mm LFCSP,符合 IEC 61010-1 间距标准
  • 关断模式
ADHV4702-1
24 V 至 220 V 精密运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADHV4702-1

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADHV4702-1

ADHV4702-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADHV4702-1 的功能完备的评估板
  • 单电源或双电源供电
  • 板载电源管理电路生成高电压
  • 提供边缘安装型 SMA 和 SMB 连接器
  • 易于连接到测试设备和其他电路
  • 可靠的热管理

产品详情

本用户指南介绍EVAL-ADHV4702-1CPZ评估板,旨在帮助用户评估ADHV4702-1,该器件采用7 mm × 7 mm、12引脚架构芯片级封装(LFCSP),底部有裸露焊盘。该评估板提供快速方便地评估ADHV4702-1的平台。用户指南中的图1显示了评估板的顶部。图2显示了评估板的底部,其中较大的裸露铜片区用于连接散热器,以进一步增强热管理。

该评估板是6层板,采用保护环设计以尽可能减少漏电流。其输入端配置超小A型(SMA)和超小B型(SMB)边缘安装连接器,可轻松连接到测试设备或其它电路。

ADHV4702-1的完整规格以及详细的器件工作原理及应用电路配置和指南参见ADI公司的ADHV4702-1数据手册。首次使用该评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

出于安全考虑,EVAL-ADHV4702-1CPZ板顶部和底部覆有丙烯酸塑料防护罩,可降低意外接触高压的风险。请勿在这些防护未到位的情况下使用电路板。如果必须拆下防护罩以调整跳线或更改元件值,请先断开电路板电源再拆下防护罩,并在装回防护罩后再重新上电。

警告:此高压评估板包含裸露的金属,通电时会产生致命的高电压。操作时,采取一切必要措施保护用户。如需了解使用此高压评估板的全面预防措施,请参阅本用户指南的“高压评估板”部分。

EVAL-ADHV4702-1
ADHV4702-1 评估板

参考电路

CN0586
Precision High Voltage Bipolar Analog Output Module

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADHV4702-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览