ADH8411S

推荐新设计使用

0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声指数:1.7 dB(典型值)
  • 单一正电源(自偏置)
  • 高增益:15.5 dB(典型值)
  • 高 OIP3:34 dBm(典型值)
  • 6 引脚 2 mm × 2 mm LFCSP

商业空间特性

  • 支持航空航天应用
  • 合规证书
  • 晶圆扩散批次具有可追溯性
  • 老化测试、耐久试验和德尔塔分析
  • 辐射批次验收测试 (RLAT)
  • 总电离辐射剂量 (TID)
  • 辐射基准
  • 有效线性能量传输 (LET) 不发生 SEL:≤ 62.4 MeV-cm2/mg
ADH8411S
0.01 GHz 至 10 GHz 低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADH8411S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览