ADH8410S

推荐新设计使用

航空航天0.01 GHz至10 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声系数:1.1 dB(典型值)
  • 高增益:19.5 dB(典型值)
  • 高输出三阶交调截点(OIP3):33 dBm(典型值)
  • 50Ω匹配直流耦合I/O
  • 裸片尺寸0.95 mm x 0.61 mm x .102 mm
ADH8410S
航空航天0.01 GHz至10 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADH8410S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览