ADH8400S

量产

Aerospace, GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 2 GHz to 30 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Output power for 1 dB compression (OP1dB): 14.5 dBm Typ
  • Saturated output power (PSAT): 17 dBm Typ
  • Gain: 13.5 dB Typ
  • Noise figure 2 dB
  • Output third order intercept (OIP3): 26.5 dBm Typ
  • Supply voltage: 5 V @ 67 mA
  • 50 Ω matched input/output
  • Die size: 2.720 mm × 1.370 mm × 0.0508 mm
  • Screened in accordance with MIL-PRF-38534, Class K
ADH8400S
Aerospace, GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 2 GHz to 30 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADH8400S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览