ADH519S
推荐新设计使用航空航天 GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器,17.5 – 31.5 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
17.5-28 GHz | 28-31.5 GHz | |
• 噪声指数: | 4.0 dB | 5.0 dB |
• 增益: | 11.4 dB | 9.5 dB |
• OIP3: | 17.2 dBm | 19.2 dBm |
• 单电源:在 95 mA 时为 +3V | ||
• 50 欧姆匹配输入/输出 | ||
• 增益随温度的变化率:0.026 dB/°C |
ADH519S 是一款高动态范围 GaAs PHEMT MMIC 低噪声放大器 (LNA),其频率范围为 17.5 至 31.5 GHz。ADH519S 可提供 11.4 dB 的小信号增益和 5.0 dB 的噪声指数,并且具有 19.2 dBm 的输出 IP3。
应用
- 点对点射频
- 单点对多点无线电和&VSAT
- 军用与航空航天
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADH519LSH6-EMX | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.52mm w/EP) | ||
ADH519R701LSH6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.52mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH519S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论