ADH451S

推荐用于新设计

航空航天 GaAs PHEMT 中功率放大器,5 GHz - 18 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益:19 dB (5 GHz)
  • P1dB 输出功率:+19 dBm (5 GHz – 18 GHz)
  • 输出 IP3:
                   +30 dBm (5 GHz – 13 GHz)
                   +28 dBm (13 GHz – 18 GHz)
  • 整个温度范围内的最大增益为 0.035 dB/°C
  • 单电源:在 132 mA 时为 +5V
  • 50 欧姆匹配输入/输出
  • 密封 SMT 封装,25mm2
ADH451S
航空航天 GaAs PHEMT 中功率放大器,5 GHz - 18 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADH451S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览