eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADG3301

量产

1.15 V至5.5 V低压、单通道双向逻辑电平转换器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双向电平转换
  • 工作电压范围:1.15 V至5.5 V
  • 低静态电流:< 1 μA
  • 无方向引脚

ADG3301
1.15 V至5.5 V低压、单通道双向逻辑电平转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-6SC70EBZ

EVAL-6SC70EBZ评估板

特性和优点

  • 6引脚SC70评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-6SC70EBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的6引脚SC70器件,这些产品可单独购买。EVAL-6SC70EBZ采用箝位将6引脚SC70器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

6引脚SC70器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K6),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-6SC70EBZ
EVAL-6SC70EBZ评估板

参考电路

Figure 1. CN0569 Simplified Block Diagram
CN0569 参考设计

Infrared Gesture Recognition Module

特性和优点

  • Highly Integrated Optical Front End
  • Dual Light Sensors for Intensity and Directionality Measurements
  • Open Source Gesture Detection Algorithm

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    适用于HMI应用的红外手势识别模块
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-07-08 01:01
    Infrared Gesture Recognition Module for HMI Applications
CN0569
Infrared Gesture Recognition Module

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3301的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览