ADATE324

推荐用于新设计

1.6 GHz四通道集成DCL,内置VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准寄存器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2 种可选择的数据速率,高达 1.6 GHz 或 3.2 Gbps 的最大切换速率
  • DCL 禁用模式(极低漏电流通常为 <10 nA)
  • 电源和速度可编程(激活驱动器和比较器)
    • 每通道低速功耗 1.025 W(案例 A)
    • 每通道高速功耗 1.125 W(案例 B)
  • 电压驱动器
    • 具有高阻抗和反射钳位的 3 级驱动器
    • 电压范围:–1.5 V 至 +4.5 V(+5 V 扩展范围)
    • 精确调整的输出电阻
    • 功能幅度 (VIH – VIL):0.05 V(最小值)至 6.0 V(最大值)
    • 312.5 ps 最小脉冲宽度(1.0 V 可编程摆幅)
    • 26 ps 确定性抖动,1.4 ps 随机抖动
  • 比较器
    • 差分和单端窗口模式
    • 输入电压范围:–1.5 V 至 +4.5 V(+5 V 扩展范围)
    • 130 ps ERT/EFT 正常窗口比较器 1.0 V,端接
  • 有源负载:电流范围为 ±12 mA
  • VHH 驱动
    • 专用 VHH 输出引脚
    • 电压范围:0.0 V 至 13.5 V
  • 直流电平
    • 完全集成的专用 16 位 DAC
    • 具有自动加和乘功能的片内增益和失调校准寄存器
  • 封装:9 mm × 9 mm、121 球芯片级封装球栅阵列 [CSP_BGA]
ADATE324
1.6 GHz四通道集成DCL,内置VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准寄存器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADATE324

评估具有 VHH 驱动能力、电平设置 DAC 和片上校准寄存器的 ADATE324 1.6 GHz 四通道集成 DCL

特性和优点

  • 适用于 ADATE324 的功能完备的评估板
  • 电源电压:+17.5 V 和 -15 V,板载电压稳压器
  • 通过 SMA 连接器实现信号输入和输出分线
  • 差分对具有等长的 50 Ω 控制阻抗走线
  • 适用于读取和写入数据的 LED 指示灯
  • 通过 USB 控制的 PC 软件

产品详情

EVAL-ADATE324EBZ 是一款功能齐全的评估板,旨在让用户轻松评估 ADATE324 四通道自动测试设备解决方案的功能,该解决方案执行驱动器、比较器和有源负载 (DCL) 的引脚电子 (PE) 功能以及其用于闪存测试应用的高压 (VHH) 驱动能力。EVAL-ADATE324EBZ 具有通过超小型 A 版 (SMA) 端子实现所有信号输入和输出的突破连接。差分对设有等长的 50Ω控制阻抗走线。

EVAL-ADATE324EBZ 仅采用 +17.5 V 和 −15 V 电源,板载调节器提供所需的设备电源。EVAL-ADATE324EBZ 可以通过板载连接器或基于 Windows 的 PC 的 USB 端口使用 ADATE324 评估板软件进行控制,该软件可通过 ADATE324@analog.com 索取。默认设置适用于通过 USB 端口进行控制。与 ADATE324 评估板软件的通信是通过 USB 进行的,EVALADATE324EBZ 上的发光二极管 (LED) 指示灯显示读取和写入的数据。

有关 ADATE324 的完整详细信息以及 ADATE324 内每个寄存器的信息,请参阅 ADATE324 数据手册,使用 EVAL-ADATE324EBZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADATE324
评估具有 VHH 驱动能力、电平设置 DAC 和片上校准寄存器的 ADATE324 1.6 GHz 四通道集成 DCL

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADATE324的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览