ADATE318

推荐用于新设计

600 MHz双通道集成DCL,内置PPMU、VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准引擎

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数据速率:600 MHz/1200 Mbps
  • 带高阻抗和反射箝位电路的3电平驱动器
  • 窗口比较器和差分比较器
  • 有源负载:±25 mA
  • 单位引脚PPMU范围:−2.0 V至+6.5 V
  • 极低漏电流模式:4 nA(典型值)
  • 集成16位DAC和失调/增益校正
  • 高速工作电压范围:-1.5 V至+6.5 V
  • 专用VHH输出引脚范围:0.0 V至13.5 V
  • 功耗:1.1 W(每通道)
  • 驱动器
    • 3级电压范围:-1.5 V至+6.5 V
    • 精密调整的输出电阻
    • 无端接摆幅:200 mV最小值至8 V最大值
    • 脉冲宽度:725 ps(最小值),VIH − VIL = 2.0 V
  • 比较器
    • 差分和单端窗口模式
    • 输入等效带宽大于1.2 GHz
  • 负载
    • 电流范围:±25 mA
  • 单位引脚PPMU (PPMU)
    • 强制电压/顺从电压范围:-2.0 V至+6.5 V
    • 5个电流范围:40 mA、1 mA、100 μA、10 μA、2 μA
    • 用于系统PMU的外部检测输入
    • 可行/不可行比较器
  • 电平
    • 完全集成式16位DAC
    • 片内增益和失调校准寄存器和加法/乘法引擎
  • 封装
    • 84引脚10 mm × 10 mm LFCSP封装(0.4 mm间距)
ADATE318
600 MHz双通道集成DCL,内置PPMU、VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准引擎
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADATE318

凭据具有 PPMU、VHH 驱动能力、电平设置 DAC 和片内校准引擎的 ADATE318 600 MHz 双路集成 DCL

特性和优点

  • 适用于 ADATE318 的功能完备的评估板
  • 电源电压:+21 V 和 −10 V,板载电压稳压器
  • 信号输入和输出通过 SMA 连接器断开
  • 通过具有同等长度的 50 Ω 受控阻抗迹线提供的差分对
  • 适用于读取和写入数据的 LED 指示灯
  • 通过 USB 进行控制的 PC 软件

产品详情

EVAL-ADATE318BCPZ 是一款功能完整的评估板,设计用于支持用户简化对 ADATE318 双集成式驱动器、比较器和有源负载 (DCL) 以及每引脚参数测量单元 (PPMU) 的所有特性进行的评估。对于所有信号输入和输出,EVAL-ADATE318BCPZ 通过微缩版本 A (SMA) 端子采用分线连接。差分对通过具有同等长度的 50 Ω 受控阻抗迹线提供。

EVAL-ADATE318BCPZ 仅支持 +21 V 和 −10 V 电源,而板载稳压器则提供所需的器件电源。利用 ADATE318 评估板软件,EVAL-ADATE318BCPZ 可通过板载连接器或 Windows PC 的 USB 端口进行控制。默认设置适用于通过 USB 端口进行控制。通过 USB 可以与 ADATE318 评估板软件进行通信,而 EVAL-ADATE318BCPZ 上的发光二极管指示灯 (LED) 则可以提供读写数据的显示。

ADATE318 数据手册提供了有关 ADATE318 器件的所有功能的完整详细信息,以及有关 ADATE318 中的各寄存器的信息,使用 EVAL-ADATE318BCPZ 时必须参考这些信息。在 ADATE318 产品页面上可以下载所有文档和软件工具。

应用

  • 自动测试设备
  • 半导体测试系统
  • 板测试系统
  • 仪器仪表和特性设备

EVAL-ADATE318
凭据具有 PPMU、VHH 驱动能力、电平设置 DAC 和片内校准引擎的 ADATE318 600 MHz 双路集成 DCL

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADATE318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览