ADATE305

量产

250 MHz双通道集成DCL,提供电平设置DAC、单引脚PMU和单芯片(Per Chip) VHH功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 驱动器
    欲了解更多信息,请参考数据手册
  • 比较器
    窗口和差分比较器
    输入等效带宽:500 MHz
  • 负载
    最大±12 mA电流能力
  • 单引脚PMU
    欲了解更多信息,请参考数据手册
  • 电平
    欲了解更多信息,请参考数据手册
  • HVOUT输出缓冲器
    输出范围:0 V至13.5 V
  • 100引脚14 mm × 14 mm
    TQFP_EP封装
  • 功耗:每通道900 mW(空载)
ADATE305
250 MHz双通道集成DCL,提供电平设置DAC、单引脚PMU和单芯片(Per Chip) VHH功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览