ADATE207

不推荐用于新设计

四通道引脚时序格式器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4通道时序格式器
  • 每通道256种波形
  • 每个波形有4个独立的事件边沿
  • STIL IEEE 1450-1999兼容型事件
  • 每个边沿4周期长
  • 时序分辨率:39.06 ps
  • 边沿再发射率:2.5 ns(最小值)
  • 支持所有驱动格式
  • 100 MHz基本矢量速率
  • 2倍和4倍高速模式
  • 双引脚复用
  • 脉冲宽度:1 ns(最小值)

ADATE207
四通道引脚时序格式器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览