ADAQ4224

推荐新设计使用

24 位、2 MSPS、μModule 数据采集解决方案

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能
    • 吞吐量:2 MSPS,无延迟
    • INL:从 −40 °C 至 105 °C,最大值为 ±1 ppm
    • 总系统动态范围:128 dB(典型值)
    • SNR:106.5 dB(典型值),THD:−122 dB(典型值)
    • 失调误差漂移:+4.1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差漂移:最大 +1.50 ppm/°C
  • 易于使用的功能降低了系统复杂性
    • 二阶、270 kHz 抗混叠滤波器
    • 高阻抗 PGIA 增益选项:1/3, 5/9, 20/9, 20/3
    • 灵活的外部参考电压:4.096 V 或 5 V
    • 差分输入电压范围,±REFIN/增益:±15 V、±9 V、±2.25 V、±0.75 V
    • 宽输入共模电压范围:- 8 V 至 +10 V
    • 低输入偏置电流:−30 pA(典型值)
  • 高密度解决方案减少系统的尺寸
    • 14 毫米 × 9 毫米、0.8 毫米间距、178 球 CSP BGA
    • 与同等的分立解决方案相比,尺寸减少 4 倍
    • 具有内部 VCM 生成的板载参考缓冲器
  • 总功率耗散:2 MSPS 时典型值为 446 mW
  • 电气隔离、兼容 1.8 V I2C 的温度传感器
  • Flexi-SPI 数字接口
    • 1、2 或 4 个 SDO 通道允许较慢的 SCK
    • 回声时钟模式简化了数字隔离器的使用
    • 兼容 1.2 V 至 1.8 V 逻辑
    • PGIA 增益控制(A0、A1)接口
    • 将样本分辨率扩展至 30 位
    • 超范围和同步位
ADAQ4224
24 位、2 MSPS、μModule 数据采集解决方案
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
LT3487 量产 用于 CCD 偏置的升压和负输出转换开关稳压器
串联基准电压源 3
ADR4540 量产 超低噪声、高精度4.096V基准电压源
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EV-ISO-4224-FMCZ

用于 ADAQ4224 的隔离数字和基准电压源设计

特性和优点

  • Zedboard FMC 连接器上的 +12V 单电源供电
  • 数字隔离
  • 电源隔离
  • 板载电源块和参考源

产品详情

EV-ISO-4224-FMCZ  是针对 ADAQ4224 (一款 24 位、2MSPS μ 模块数据采集解决方案) 的隔离数字和电源参考设计。在 EV-ISO-4224-FMCZ 上,ADAQ4224 的电隔离温度传感器连接到控制器侧,并且具有相对于数据采集信号路径的接地的单独的接地电位。EV-ISO-4224-FMCZ 具有电源管理模块,可为 ADAQ4224 μ模块的运行生成所有必要的供电轨和参考电压。

应用

  • 仪器仪表& 测量
  • 自动测试设备,电子,测试&测量
  • 精密测量

eval board
EVAL-ADAQ4224-FMCZ

评估 ADAQ4224 24 位、2 MSPS、μModule 数据采集解决方案

特性和优点

  • ADAQ4224  评估板
  • 板载电压基准和完整的电源解决方案
  • 板载时钟源和电平转换器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE 软件
  • 兼容 FMC-LPC 系统板连接器 Zedboard

产品详情

EVAL-ADAQ4224-FMCZ 板可以快速轻松地评估 ADAQ4224 的性能,它是 24 位、2 MSPS μModule® 数据采集系统级封装 (SiP) 解决方案。ADAQ4224 结合了实现最佳精度性能所需的关键无源元件和信号处理模块:

  • 24 位、2 MSPS、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
  • 低噪声、高带宽可编程仪器仪表放大器
  • 二阶抗混叠滤波器
  • 低噪声、低失真、高带宽 ADC 驱动器
  • 电气隔离、兼容 I2C 的温度传感器
  • 1.8 V 低压差 (LDO) 稳压器

EVAL-ADAQ4224-FMCZ 板可通过 160 针 FMC 连接器直接与 Digilent Zedboard 连接,如图 1 所示。EVAL-ADAQ4224-FMCZ 板具有 ADAQ4224 操作和控制所需的支持电路。

ADAQ4224 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADAQ4224 数据手册中找到,使用 EVAL-ADAQ4224- FMCZ 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。

EV-ISO-4224-FMCZ
用于 ADAQ4224 的隔离数字和基准电压源设计
EVAL-ADAQ4224-FMCZ
评估 ADAQ4224 24 位、2 MSPS、μModule 数据采集解决方案

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ4224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览