概览
优势和特点
- Zedboard FMC 连接器上的 +12V 单电源供电
- 数字隔离
- 电源隔离
- 板载电源块和参考源
产品详情
EV-ISO-4224-FMCZ 是针对 ADAQ4224 (一款 24 位、2MSPS μ 模块数据采集解决方案) 的隔离数字和电源参考设计。在 EV-ISO-4224-FMCZ 上,ADAQ4224 的电隔离温度传感器连接到控制器侧,并且具有相对于数据采集信号路径的接地的单独的接地电位。EV-ISO-4224-FMCZ 具有电源管理模块,可为 ADAQ4224 μ模块的运行生成所有必要的供电轨和参考电压。
应用
- 仪器仪表& 测量
- 自动测试设备,电子,测试&测量
- 精密测量
相关产品
包装内含
- EV-ISO-4224-FMCZ 基准电压源设计板
- 包含系统板引导软件和 Linux 操作系统的 Micro-SD 存储器(带适配器)
- 必需 - 系统控制器板 ZedBoard - 由第三方提供
文档
-
EV-ISO-4224-FMCZ Evaluation Board User Guide (Wiki)2024/10/9WIKI
-
EV-ISO-4224-FMCZ Design Support Files2024/10/9ZIP3M