ADA4800
量产
低功耗、高速CCD缓冲放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 下载ADA4800-KGD数据手册。还提供已知良好的裸片并完全保证达到数据手册规格性能。
- 内置有源负载、增益为1的缓冲器
- 极低缓冲功耗
芯片功耗低至20 mW - 具有省电特性,可通过GPO 控制来降低有源负载电流
- 1%快速建立时间,2 V步进: 5 ns
- 高速缓冲
−3 dB带宽:400 MHz
压摆率:415 V/µs - 可调缓存带宽
- 推挽输出级
- 可调有源负载电流
- 小型封装: 1.6 mm × 1.6 mm × 0.55 mm
ADA4800是一款内置有源负载的电压缓冲放大器。 该单芯片缓冲放大器具有低功耗、高速、低噪声、高压摆率、快速建立和固定增益1等特性,适合电荷耦合器件(CCD)应用。 对于CCD应用,有源负载电流源(IAL)可以为开源CCD传感器输出提供负载,缓冲器则可以驱动AFE负载。 也可以关闭有源电流负载,将ADA4800仅用作单位增益缓冲器。 缓冲器的静态功耗仅20 mW。 在注重省电的应用中,ADA4800配有省电模式(请参见“省电模式”部分),可进一步降低总功耗。 ADA4800缓冲器的带宽还完全可通过IDRV引脚调节。
ADA4800的缓冲器采用一个推挽输出级结构,可在信号阶跃的上升、下降沿提供驱动电流和最大压摆能力。 当静态电流为5 mA时,缓冲器可提供400 MHz、−3 dB带宽;此时,缓冲器既可用于机器视觉系统的CCD传感器,又可用于数码相机。
ADA4800是驱动ADI公司的 AD9928、AD9990、AD9920A、AD9923A和AD997x系列等12位、14位高分辨率模拟前端(AFE)输入的理想之选。
ADA4800的通用性允许它与不同生产厂商制造的众多CCD传感器实现无缝接口。
ADA4800设计采用4 V至17 V的电源供电,提供1.6 mm × 1.6 mm × 0.55 mm、6引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- CCD图像传感器输出缓冲器
- 数码相机
- 摄像机
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4800-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
ADA4800ACPZ-R7 | 6-Lead LFCSP (1.6mm x 1.6mm w/ EP) | ||
ADA4800ACPZ-RL | 6-Lead LFCSP (1.6mm x 1.6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADA4800ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4800ACPZ-RL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADA4800ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4800ACPZ-RL | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADA4800ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4800ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册