AD9920A

不推荐用于新设计

12-Bit CCD信号处理器,内含V驱动器与Precision Timing 发生器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成19通道V驱动器
  • 1.8 V AFETG内核
  • 24个可编程垂直时钟信号
  • 相关双采样(CDS),增益为-3 dB、0 dB、+3 dB以及+6 dB
  • 12-bit, 40.5 MHz模数转换器(ADC)
  • 具有可变电平控制的黑电平箝位
  • 完全片上定时发生器
  • Precision Timing 内核,分辨率~400 ps
  • 片上3 V 水平与RG驱动器
  • 用于百叶窗和系统支持的通用输出(GPO)端口
  • 片上同步发生器,包括外部同步输入
  • 片上1.8 V低压降(LDO)稳压器
AD9920A
12-Bit CCD信号处理器,内含V驱动器与Precision Timing 发生器
AD9920A Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览