AD9923A
最后购买期限CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing™ 发生器
Viewing:
产品详情
- 集成15通道垂直驱动器
- 12位、36 MHz模数转换器(ADC)
- 寄存器图与AD9923相似
- 支持5场、10相垂直时钟
- 完整的片内时序发生器
- Precision Timing内核,分辨率 <600 ps
- 相关双采样器(CDS)
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
- 片内3 V水平和RG驱动器
- 2相和4相水平时钟模式
- 支持电子和机械快门
AD9923A是一款完整的36 MHz前端解决方案 , 适合数码相机和其它CCD成像应用 。 与AD9923相似 , AD9923A内置模拟前端(AFE)、完全可编程的时序发生器(TG)和15通道垂直驱动器 。 在36 MHz下工作时 , Precision Timing 内核允许以大约600 ps的分辨率调整高速时钟。
片内垂直驱动器最多支持15个通道,可以与5场、10相CCD一起使用。
模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个12位ADC。时序发生器和垂直驱动器提供必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。内部寄存器通过三线式串行接口进行编程。
AD9923A采用8 mm × 8 mm CSP_BGA封装,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
- 数码相机
参考资料
这是最新版本的数据手册