AD9928
不推荐用于新设计双通道、14位CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 寄存器与AD9920A和AD9990相似
- 时序发生器与18通道垂直驱动器相结合
- 串行数据输出、LVDS接口范围缩小
- 1.8 V双通道AFE内核
- 内部LDO调节器,用于与3 V系统兼容
- 相关双采样器(CDS),增益−3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
- 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 14位、40 MHz模数转换器(ADC)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册。
AD9928 also contains eight general-purpose outputs, which can be used for shutter and system functions. AD9928是一款适合数码相机应用的高度集成CCD信号处理器,内置带模数转换功能的双通道模拟前端以及用于双通道输出CCD的全功能可编程时序发生器和18通道垂直驱动器(V驱动器)。时序发生器能够内部支持最多24个垂直时钟信号,片内垂直驱动器支持最多18个高压输出。在40 MHz下工作时, Precision Timing™ 内核允许以大约390 ps的分辨率调整高速时钟。AD9928还内置8个通用输出,可用于快门和系统功能。
每个模拟前端均包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个14位ADC。时序发生器提供所有必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。
AD9928的额定温度范围为-25℃至+85°C。
应用
- 数码相机
- 医疗成像
- 工业相机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9928BBCZ | 128-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.4mm) | ||
AD9928BBCZRL | 128-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2015 - 14_0249 Assembly Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea Plant 3 |
||
AD9928BBCZ | ||
AD9928BBCZRL | ||
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
AD9928BBCZ | ||
AD9928BBCZRL |
这是最新版本的数据手册