这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADA4625-1
推荐新设计使用36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 宽增益带宽乘积:18 MHz(典型值)
- 高压摆率:48 V/µs(典型值)
- 低电压噪声密度:1 kHz 时为 3.3 nV/√Hz(典型值)
- 低峰峰值噪声:0.15 µV p-p,0.1 Hz 至 10 Hz
- 低输入偏置电流:TA = 25°C 时为 ±15 pA(典型值)
- 低失调电压:TA = 25°C 时为 ±80 µV(最大值)
- 失调电压漂移:TA = −40°C 至 85°C 时为 ±1.2 µV/°C(最大值)
- 快速稳定:700 ns 内 0.01%(典型值)
- 宽工作电压范围
- 双电源供电:±2.5 V 至 ±18 V
- 单电源供电:5 V 至 36 V
- 输入电压范围包括 V−
- 轨到轨输出
- 高容性负载驱动能力
- 输出短路电流:±46 mA
- 无相位反转
- 单位增益稳定
ADA4625-1/ADA4625-2 基于 Analog Devices, Inc. (ADI) 的高电压、单电源、轨到轨输出 (RRO) 精密结型场效应晶体管 (JFET) 输入运算放大器,将该产品类型提升到了一定的速度和低噪声水平。
ADA4625-1/ADA4625-2 在高电压、高增益和低噪声应用中提供较佳性能。输入共模电压范围包括负电源和轨到轨输出摆幅。这使得用户可以在低电压单电源应用中较大限度地增大动态输入范围,而无需对地感使用单独的负电压电源。
宽带宽、低噪声和低输入偏置电流的组合使 ADA4625-1/ADA4625-2 尤为适合锁相环 (PLL)、有源滤波放大器,并适合高调谐电压 (VTUNE)、压控振荡器 (VCO) 和前置放大器,其中低电平信号需要放大器提供高放大率和宽带宽。
ADA4625-1/ADA4625-2 单位增益稳定,并且当输入范围超过任一电源轨 200 mV 时无相位反转。输出能够驱动高达 1000 pF 的负载和/或 600 Ω 的负载。
ADA4625-1/ADA4625-2 可在 −40°C 至 +125°C 的超宽工业温度范围内工作,工作电压为 +5 V 至 +36 V(±2.5 V 至 ±18 V),额定工作电压为 +5 V 和 ±18 V。这些套件采用具有裸焊盘 (EPAD) 的 8 引脚 SOIC 封装。
应用
- PLL 滤波放大器
- 互阻放大器
- 光电二极管传感器接口
- 低噪声电荷放大器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 5
模拟对话 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4625-1ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4625-1ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4625-1ARDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
-
跨阻放大器光电二极管 -
敏感型光电二极管放大器
工具及仿真模型
LTspice 2
- ADG5401F - Analog Switches Multiplexers, ADA4625-1 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- ADA4625-1 - Operational Amplifiers (Op Amps)
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4625
- ADA4625-1
- ADA4625-2
设计工具 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4625-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论