AD9780

量产

双通道、12位、LVDS接口、500 MSPS DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高动态范围、双DAC器件
  • LVDS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
  • 单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc (61.44 MHz 中频)
  • 创新的开关输出级能够让可用输出超过奈奎斯特频率
  • LVDS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9780
双通道、12位、LVDS接口、500 MSPS DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q调制器 6
ADL5370 量产 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器
ADL5371 推荐用于新设计 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器
ADL5372 量产 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器
ADL5373 量产 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9783

AD9783 评估板

特性和优点

  • AD9783/AD9781/AD9780评估板
  • 包括以下评估选项
    仅DAC
    DAC和ADL5375正交调制器
  • 用于配置的USB接口
  • 板载或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

本页提供评估AD9783/81/80的评估板文档和订购信息。

通过对与特定产品型号分辨率对应的数据矢量进行编程,AD9783-DPG2-EBZ可用于评估同一DAC系列中的产品,即12位对应于AD9780,14位对应于AD9781。未使用的LSB可设置为LVDS低电平。

EVAL-AD9783
AD9783 评估板

最新评论

近期浏览