ADCLK907

推荐用于新设计

超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传播延迟:95 ps
  • 反转率:7.5 GHz
  • 典型输出上升/下降:60 ps
  • 随机抖动(RJ):60 fs
  • 两个输入引脚上均有片内端电极
  • 扩展的工业温度范围:
    −40°C至+125°C
  • 电源:2.5 V至3.3 V(VCC – VEE)

ADCLK907
超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

ADCLK907 IBIS Model 1


评估套件

EVAL-ADCLK907
ADCLK907评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADCLK907的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览